NSF Flanschmuttern

Trapezgewinde, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Flanschmutter mit eingängigem Trapezgewinde, Anzugsrichtung rechts.

  • NSF-W: Kunststoff Thermoplast (Polyamid) selbstschmierend, beige.
  • NSF-F: Kunststoff Thermoplast (Polyacetal) selbstschmierend, produziert aus FDA konformen Material (FDA EU 10/2011), weiß.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Zusammen mit den NSL Schrauben bilden die NSF Muttern ein System zur Umwandlung von Rotation in eine lineare Bewegung (siehe Abb. 1).

Die selbstschmierende Thermoplastkonstruktion gewährleistet höchstmögliche Sauberkeit, da kein Schmieröl oder Schmierfett erforderlich ist.

Sie werden häufig in der Verpackungsbranche eingesetzt.

Dank der hohen Verschleißfestigkeit des Materials eignen sich NSF-W Muttern besonders für den Einsatz in Umgebungen mit Bearbeitungsrückständen und Staub, wie sie von Holzbearbeitungsmaschinen und Laborgeräten stammen.

Dank ihres für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassenen Materials (FDA EU 10/2011) eignen sich die NSF-F Muttern besonders für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Zur Vervollständigung können auch Stellungsanzeiger und Handräder integriert werden (siehe Abb. 1).

NSF-F - Kunststoff Thermoplast Polyacetal 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • NSL: Schrauben für NSF.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Muttern in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Gewindearten.
  • Muttern aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast-Kunststoff.
  • Muttern mit Linksgewinde.
  • Muttern mit mehrgängigem Gewinde.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt