GN 6220 Distanzstücke

Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 6220-ST-A: Stahl, verzinkt, mit Innengewinde
  • GN 6220-ST-B: Stahl, verzinkt, Innengewinde und Gewindezapfen
  • GN 6220-NI-A: Edelstahl 1.4305, mit Innengewinde
  • GN 6220-NI-B: Edelstahl 1.4305, mit Innengewinde und Gewindezapfen
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt und mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen

Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet.

Durch die Kombination mehrerer Abstandshalter kann jede Gesamtlänge erreicht werden.

GN 6220-ST-A - Stahl, verzinkt, mit Innengewinde 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt