GN 732.1 Passschrauben

Stahl oder Edelstahl AISI 303

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • GN 732.1-ST: stahl brüniert, Güte 5.8 (Festigkeitsklasse 500 N/mm²), einsatzgehärtet (Tiefe 0.2 ÷ 0.4 mm).
  • GN 732.1-NI: Edelstahl AISI 303
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Abmessungen d2 / l1 der Bundschrauben GN 732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN 444, Augenmuttern Typ GN 444.2 Naben mit Spiralexzenter Typ GN 919.

GN 732.1-NI - Edelstahl 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt