ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl 1.4408 (A4), Hygienic Design
Ausführung
Edelstahl-Feinguss:
- 1.4408
- Matt (Ra < 0,8 µm) MT
- Poliert (Ra < 0.8 µm) PL
Ringöse:
- H-NBR H
Arbeitstemperatur: von -25°C bis +150°C.
- EPDM E
Arbeitstemperatur: von -40°C bis +120°C.
- FKM F
Arbeitstemperatur: von -5°C bis +200°C.
- Blau
- Härte 85±5 Shore A
- FDA konform
Funktionen und Anwendungen
Die Flügelmuttern GN 8341 erfüllen die DGUV-Prüfgrundsätze und sind für den Einsatz in hygienischen Bereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL ist zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform.
Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung; die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.
Die Flügelmuttern spannen und fixieren Teile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Form sind hohe Spannkräfte möglich.
Dank des verwendeten Materials können die Flügelmuttern auch in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.