ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl 1.4404, Hygienic Design

Material
1.4404 Edelstahl
Dichtungsring
- H: H-NBR synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -25 °C bis +150 °C.
- E: EPDM synthetischer Gummi, Härte 85 +/-5 Shore A, blau, FDA-konform, beständig von -40 °C bis +120 °C.
Standardausführung
Gewinde-Sackloch.
- GN 5445-MT-H: sandgestrahlt matt, H-NBR-Dichtungsring.
- GN 5445-MT-E: sandgestrahlt matt, EPDM-Dichtungsring.
- GN 5445-PL-H: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), H-NBR-Dichtungsring.
- GN 5445-PL-E: hochglanzpolierte Oberfläche (RA < 0,8 µ), EPDM-Dichtungsring.
Funktionen und Anwendungen
Dreisterngriffe GN 5445 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen.
Der spezielle Dichtungsring dichtet das Gewinde von der äußeren Umgebung ab und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen.
Die hohe Oberflächengüte, die gedichteten Anschraubbereiche und die Totraumfreiheit verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.