AVF Schwingungsdämpfungspolster

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Geflechte

Edelstahl 1.4301

Standardausführungen

  • AVF-A: Gleitlager-Durchloch.
  • AVF-SH: Glattes Durchloch für Senkkopfschrauben.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Diese werden im Allgemeinen zur Isolation von Schwingungen in der Verdichtung verwendet.

Schwingungen können verursachen:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
  • Gesundheitsschäden;
  • Lärmentwicklung.

Sie sind besonders geeignet für die Anwendung in Triebwerken, elektromechanischen Geräten, industriellen Kühlanlagen, Rohrträgern, Fußbodenbelägen und Auskleidungen von Eisenbahnwaggons.

Siehe Hochleistungs-Schwingungsdämpfer: Merkmale und Auswahlkriterien.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt