MVA.L Vertikal-Spanner, Ausführung "Longlife"

mit waagrechtem Fuß, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl phosphatiert.

Drehstifte

Stahl, geschliffen, phosphatiert und gehärtet.

Buchse

Stahl, geschliffen, phosphatiert und gehärtet.

Verstellschrauben und Mutter

Stahl, verzinkt

Griff

Polyurethan, rot.

Standardausführungen

  • MVA.LLA: mit offenem Spannarm und zwei Flankenscheiben.
  • MVA.LLE: mit massivem Spannarm.

Andrückschrauben

Separat zu bestellen

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Während des Spannvorganges ist der Hebel kontrolliert um Funktionbeeinträchtigung aufgrund seitlichen Druckes zu verhindern.

Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien sind Longlife Schnellspanner für den Einsatz vorgesehen, wo hohe kräfte auftreten, wie z.B. an Schweißvorrichtungen, Zimmereibetrieben oder im Formenbau.

Gewährleistet für 1.000.000 Zyklen

MVA.L - Vertikal-Spanner, Ausführung "Longlife" 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt