MTS-D Verschluss-Spanner, schwere Ausführung

stahl, schweißbar

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl phosphatiert, schweißbar.

Fußteil

Stahl geschliffen und gehärtet.

Zughaken

Stahl, verzinkt

Stift und Muttern

Stahl, verzinkt

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Festes Schließen von Deckeln.

Aufgrund der hohen mechanischen Festigkeit, geeignet für Anwendungen, die hohe Haltekräfte erfordern.

Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.

MTS-D - Verschluss-Spanner, schwere Ausführung 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

TRU: U-Bügel in verschiedenen Größen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt