MTP. Verschluss-Spanner, schwere Ausführung

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Specifiche Principali

Material

Stahl schwarz lackiert, schweißbar.

Fußteil

Stahl geschliffen und gehärtet.

Zughaken

Stahl, verzinkt

Stift und Muttern

Stahl, verzinkt

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Verschluss-Spanner MTP. garantieren das sichere Verschließen von Deckeln. Sie können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden.

Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.

MTP. - Verschluss-Spanner, schwere Ausführung 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

TRU: U-Bügel in verschiedenen Größen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt