MTF-S Verschlussspanner

mit Verriegelung, Stahl, verzinkt oder Edelstahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

Material: Grundkörper Stahl C10, verzinkt, Nieten und Zugbügel verzinkt.

  • MTF-S.TL: mit Zughaken und Gegenstück
  • MTF-S.TFL: mit Gewindebohrung, Ohne Gegenstück.
  • MTF-S.TFL-TG: mit Zugbügel mit Öse und Gegenstück.
  • MTF-S.TFL-TT: mit T-Bügel und Gegenstück.
  • MTF-S.TFL-TU: mit Zugbügel mit Öse und Gegenstück.

Material: Edelstahl 1.4301

  • MTF-S.TLX: mit Zughaken und Gegenstück
  • MTF-S.TFLX: mit Gewindebohrung, Ohne Gegenstück.
  • MTF-S.TFLX-TGX: mit Zugbügel mit Öse und Gegenstück.
  • MTF-S.TFLX-TTX: mit T-Bügel und Gegenstück.
  • MTF-S.TFLX-TUX: mit Zugbügel mit Öse und Gegenstück.

Griff und Beschichtung, Hebel mit Auslösesicherung

Polyurethan, rot.

Druckfeder

Edelstahl AISI 316

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Die Spannwerkzeuge MTF-S eignen sich besonders für den Einsatz an Maschinen oder in Anwendungen mit hoher Beanspruchung oder Vibration, bei denen ein sicherer Halt gewährleistet sein muss, damit sie sich nicht unbeabsichtigt öffnen.

Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges in der Länge justiert werden.

MTF-S.TFL-TU - Zugbügel mit Haken und Gegenstück, Stahl 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt