ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MTB. Verschlussspanner
mit Verriegelung, Stahl
Material
Stahl C10, phosphatiert.
Lagerbolzen
Stahl, verzinkt
Griff
Polyurethan, rot.
Standardausführungen
- MTB.T5: ohne Zuganker.
- MTB.T5-TG: mit Zuganker mit Öse.
- MTB.T5-TT: mit Zuganker mit T-Stück
- MTB.T5-TU: mit Zuganker mit Haken.
Funktionen und Anwendungen
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Verschluss-Spanner MTB. sind mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.
Durch Lösen der Verriegelung, Drücken des Schiebers (Fig. 1) and Betätigung des Griffes öffnet sich der Spanner (Fig. 2). Durch Lösen der Verriegelung (Fig. 3) und das Bewegen des Hebels in den entgegengesetzte Richtung (Fig. 4), werden der Grundkörper und der Gegenhalter komplett voneinander getrennt.
Um den Spanner wieder zu aktivieren, muss umgekehrt vorgegangen werden.
Sämtliche Betätigungen, Öffnen und Schließen, bieten die Möglichkeit der Einhandbedienung, da die Öse der Bewegung des Hebels folgt.
Durch die Verwendung der Gewindeöse kann die Zugstellung je nach Anwendung der Länge nach eingestellt und mit Mutter gesichert werden.