MM-BC Pneumatische Befestigungsspanner

Fuer axiales Spannen mit zentraler Fixierung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • MM-BC-NK: Stahl vernickelt.
  • MM-BC-PTFE: Stahl mit Ummantelung aus Teflon (PTFE).

Maximaler Betriebsdruck

10 bar.

Hinweis

Eigenschaften

Pneumatische Befestigungsspnner MM-BC zeichnen sich durch einen Zylinder mit "Doppel Effekt" aus, der eine rotierende Bewegung auf die Spannarme uebertraegt.

Das maxiale Spannmoment ist erreicht wenn der Spannarm das Hubende durch pneumatische Betaetigung erreicht hat.

Unter spezifischen Tests wiesen die pneumatischen Befestigungsspanner konstante Zyklen bei ueber 20 Millionen Betaetigungen auf.

Die Teflon-Ummantelung (PTFE) bietet eine hohe Beständigkeit gegen Schweißspritzer und Korrosion.

Siehe Eigenschaften von pneumatischen Befestigungsspannern .

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Befestigungsspanner mit FKM Dichtung, bestaendig bei maximalen Temperaturen bis zu 270°C.
  • Befestigungsspanner mit Drehbewegung und Spannen in der 20° Position.
  • Befestigungsspanner mit Drehbewegung und Spannen in der 45° Position.

Zubehör auf Anfrage

Halter, Befestigungselemente und Sensoren Stahl, vernickelt (siehe Tabelle von moeglichen Zusammenstellungen).

MM-BC-NK - Stahl, vernickelt 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Misati

Frage zum Produkt