PPD. Pneumatik-Spanner

für schwere Anwendungen, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl verzinkt, schweißbar.

Kurbelkörper

Gusseisen, schwarz lackiert

Innensechskantschraube mit Senkung für Zylinderhalterung

Stahl gehärtet.

Zylinderbuchsen

Stahl gehärtet.

Drehstifte und Seegerringe.

Stahl geschliffen und gehärtet.

Maximale Arbeitstemperatur

6 bar.

Maximale Arbeitstemperatur

80°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Pneumatik-Spanner PPD. sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden.

Magnetzylinder mit Näherungsschaltern PSW. (separat zu bestellen) sendet drive und/oder control Impulse während der Betätigung.

Durch Schmierung bei der Montage wird die Funktionsfähigkeit und Lebensdauer des Zylinders verlängert. Es wird empfohlen Durchflussregler einzusetzen, dadurch wir die Lebensdauer der mechanischen Komponenten erhöht.

PPD. - Pneumatik-Spanner 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Speedyblock

Frage zum Produkt