CFM-TR-G Scharniere zur Montage auf Glasscheiben oder Platten

SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Flache Unterlegscheibe

Edelstahl A4 UNI 6593-MT.

Stufenscheibe

NBR Gummi, Härte 70 Shore A.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführung

Rahmenseite: Bohrung für Senkschrauben

Türseite: Durchgangsbohrung mit Einhausung für Rundkopfschrauben mit quadratischem Unterkopf entspricht UNI 5732 (wählen Sie die korrekte Schraubenlänge entsprechend der Dicke der Glasscheibe oder Platte).

Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFM-TR-G - Scharniere zur Montage auf Glasscheiben oder Platten 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFM-TR-G - Scharniere zur Montage auf Glasscheiben oder PlattenCFM-TR-G - Scharniere zur Montage auf Glasscheiben oder PlattenCFM-TR-G - Scharniere zur Montage auf Glasscheiben oder Platten
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFM-TR-G-B.40-SH-530075042025004201000
CFM-TR-G-B.50-SH-6270104048035004801000
CFM-TR-G-B.60-SH-6250120037050003702500

Die in den Tabellen angegebenen maximalen Betriebslastwerte der verschiedenen Scharniere sind lediglich Richtwerte, da sie das Ergebnis von Tests sind, die in unseren Labors bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (23° C - 50 % rel. Luftfeuchtigkeit), unter bestimmten Einsatzbedingungen und für einen begrenzten Zeitraum durchgeführt wurden. Es wird in jedem Fall empfohlen, die ordnungsgemäße Funktion während der Durchführung der jeweiligen Struktur zu überprüfen.

Gebrauchsanweisung

Montagehinweis auf Glasscheiben oder Platten

  • Versehen Sie die Glasscheibe oder Platte mit einer Bohrung Ø 10,5 +0,2 (Mindestdicke 4 mm).
  • Platzieren Sie das Scharnier von vorne in der Mitte des Gegenstück (d3) in der Bohrung und setzen Sie die Schraube ein.
  • Setzen Sie auf der Gegenseite die Stufenscheibe und eine flache Unterlegscheibe ein, und ziehen Sie sie mit einer Mutter fest (Abb. 1).

Für korrekte Funktion müssen mindestens zwei Scharniere installiert werden.

CFM-TR-G - Scharniere zur Montage auf Glasscheiben oder Platten 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt