CFM-TR Scharniere

SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

Durchlöcher für Senkschrauben.

  • CFM-TR-A: Rahmenseite des Scharnierkörpers identisch mit der Türseite des Scharnierkörpers.
  • CFM-TR-B: Rahmenseite des Scharnierkörpers nicht identisch mit der Türseite des Scharnierkörpers.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFM-TR-A - Scharnierkörper mit denselben Abmessungen 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFM-TR-A - Scharnierkörper mit denselben AbmessungenCFM-TR-A - Scharnierkörper mit denselben AbmessungenCFM-TR-A - Scharnierkörper mit denselben Abmessungen
ArtikelnummerMax. statische Last
Sa [N]
Max. statische Last
Sr [N]
Max. statische Last
S90 [N]
CFM-TR-A.40-SH-5180020001400
CFM-TR-A.50-SH-6270033002200
CFM-TR-A.60-SH-6370042003000
CFM-TR-B.40-SH-5150018001200
CFM-TR-B.50-SH-6210030001500
CFM-TR-B.60-SH-6280038002300

Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewähleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt