CFP. Scharnier, mit Rastfunktion

Schrauben-Abdeckung, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.

Achse

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz

Schraubenabdeckungen

Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT), schwarz, glänzend, Einschnappaggregat.

Standardausführungen

  • CFP-SH: Bohrung für Senkantschrauben.
  • CFP-CH: Bohrung für Zylinderkopfschrauben.
  • CFP-EH: Bohrung für Sechskantschrauben.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 195° (-15° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Dieses Scharnier kann mit einem Scharnier des Typs CFQ. der gleichen Bauart ohne Einraststelle kombiniert werden.

Die Rasteinrichtung (ELESA Patent) erlaubt vier verschiedene Rastungspositionen der Tür (0°, +80°, +120°, +170°).

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

Drehmoment

Alle Einrasteinstellungen garantieren eine Verdrehsicherheit bis etwa 1.1 Nm (welche erreicht werden muss um die Rasteinrichtung der Scharniere zu lösen).

Das Scharnier wurde über 10.000 Mal durch Öffnen und Schließen getestet. Der Wert des Drehmoments war unverändert.

CFP-CH - Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben 
CFP-CH - Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben 
CFP-CH - Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben 
Beständigkeitsprüfungen
Axiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 80° und 90°Belastbarkeit bei 120°Belastbarkeit bei 170°Drehmoment
CFP-CH - Durchloch für M6 ZylinderkopfschraubenCFP-CH - Durchloch für M6 ZylinderkopfschraubenCFP-CH - Durchloch für M6 ZylinderkopfschraubenCFP-CH - Durchloch für M6 ZylinderkopfschraubenCFP-CH - Durchloch für M6 ZylinderkopfschraubenCFP-CH - Durchloch für M6 Zylinderkopfschrauben
Maximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E80 e E90 [N]
Bruchlast
R80 e R90 [N]
Maximale Tragfähigkeit
E120 [N]
Bruchlast
R120 [N]
Maximale Tragfähigkeit
E170 [N]
Bruchlast
R170 [N]
[Nm]
3001220350197034562028585540014101.1
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.