ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
innenliegend, Öffnungswinkel 180°, Edelstahl
Material
Edelstahl AISI 304, matt.
Gleitlager
Bronze, selbstschmierend.
Standardausführungen
- GN 7237-L: linke Befestigung.
- GN 7237-R: rechte Befestigung.
Technische Daten
Die unten angegebene maximale Last der verschiedenen Gelenkscharniere gilt für normale Nutzungsbedingungen und dient als Richtlinie für andere Anwendungen.
Die resultierende Kraft führt zu einer leichten elastischen Verformung, der ggf. mit den Einstellungsoptionen entgegengewirkt werden kann.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit |
| Artikelnummer | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7237-40 | 175 | 650 |
| GN 7237-50 | 175 | 750 |
| GN 7237-60 | 150 | 550 |
Funktionen und Anwendungen
Stromabnehmer-Gelenkscharniere GN 7237 werden innen an Türen, Läden oder luftdichten Behältern installiert. Auf diese Weise sparen sie Platz und sind vor Vandalismus geschützt.
Sie verfügen über einen maximalen Öffnungswinkel von 180°, wodurch ein optimaler Zugang gewährleistet ist und keine Notausgänge mit geöffneten Türen blockiert werden.
Die Scharniere GN 7237 werden im Allgemeinen paarweise verwendet. Dies bedeutet, dass für die Öffnung einer Tür ein Scharnier GN 7237-L und ein Scharnier GN 7237-R verwendet werden.
Bei höheren Lasten, z. B. einer großen Tür, können sie mit weiteren Scharnieren beider Typen verwendet werden.
Ausführungsvarianten
Die Türen bzw. Läden können eingesetzt, oberflächenmontiert oder angewinkelt werden.
Die größten Scheiben für die Türen/Türpfosten und die Faltabmessungen für die Blechkonstruktion hängen von der jeweiligen Installationsart ab.
- Am Türpfosten angebrachtes Scharnier mit Platte mit Langlöchern senkrecht zur Scharnierachse (siehe Abb. 1).
- Am Türpfosten angebrachtes Scharnier mit Platte mit Langlöchern parallel zur Scharnierachse (siehe Abb. 2).
Die Ausführungsvarianten in Abb. 1 und 2 entsprechen den Standard-Installationsbedingungen.
Wenn die Position für die Scharnierinstallation geändert wird oder eine der beiden Wandscheiben kleiner ist, ändern sich die möglichen Höchstmaße unabhängig voneinander. In einigen Fällen ermöglicht dies die Arbeit mit größeren Wandscheiben als angegeben, wenn die Scharniermaße unverändert bleiben.
Es wird jedoch empfohlen, das Design in CAD oder mit einem Konfigurationstest zu überprüfen.
| Artikelnummer | s1 max. | b1 | s2 max. | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7237-40 | 13 | 1 ... ∞ | 24 | 10 | 10 | 10 |
| GN 7237-50 | 19 | 1 ... ∞ | 34 | 17 | 16 | 16 |
| GN 7237-60 | 25 | 1 ... ∞ | 44 | 24 | 21 | 21 |
| Artikelnummer | s4 max. | b4 max. | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7237-40 | 9 | 27 | 1 ... ∞ | 13 | 10 | 10 |
| GN 7237-50 | 17 | 35 | 1 ... ∞ | 19 | 16 | 16 |
| GN 7237-60 | 23 | 45 | 1 ... ∞ | 25 | 21 | 21 |
Sonderausführungen auf Anfrage
- Mehrere Gelenkscharniere aus verschiedenen Materialien und/oder mit verschiedenen Oberflächen.
- Andere Öffnungswinkel.
- Verschiedene Montageplatten.
- Andere Hebebewegungen.
- Mit Luftfederverbindung.
Installation und Schwinglagertyp
Das Scharnier wird an Langlöchern in der Montageplatten senkrecht oder parallel zur Scharnierachse montiert, was verschiedene Arten von Schwinglagern ermöglicht.
Anpassungs- und Befestigungsoptionen
Die Gelenkscharniere können während der Installation auf drei Ebenen angepasst werden.
Dies ermöglicht Folgendes:
- Toleranzanpassung oder -festlegung der vom Dichtungsring erforderten Kompressionskraft;
- Anpassung an die beiden Befestigungsebenen über die senkrechten oder parallelen Langlöcher in der Montageplatte;
Positionskorrektur mithilfe der Distanzstücke bei Edelstahl-Scharnieren PCM-SP
Zur Befestigung der Scharniere sind außerdem Distanzstücke mit Gewindebohrungen PCM-TH und Platten für Gelenkscharniere erhältlich GN 2376
Letztere können auch außerhalb des Türpfostens angeschweißt oder eingefügt und befestigt werden.