CFMX Scharniere

Scharnierflügel und Achsenstift aus SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Achse

Glasfaserverstärkte SUPER-Technopolymer (Polyamid PA).

Standardausführungen

  • CFMX-SH: Bohrung für Senkschrauben.
  • CFMX-CH: bohrung für Zylinderschrauben mit Scheibe UNI 6592 / ISO 7089.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFMX-CH - Bohrungen für Zylinderkopfschrauben 
CFMX-CH - Bohrungen für Zylinderkopfschrauben 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFMX-CH - Bohrungen für ZylinderkopfschraubenCFMX-CH - Bohrungen für ZylinderkopfschraubenCFMX-CH - Bohrungen für Zylinderkopfschrauben
ArtikelnummerMax. statische Last
Sa [N]
Max. statische Last
Sr [N]
Max. statische Last
S90 [N]
CFMX.30 SH-410501275750
CFMX.30 CH-49751275650
CFMX.40 SH-514251425960
CFMX.40 CH-514251200750
CFMX.50 SH-6236021601550
CFMX.50 CH-6258021701220
CFMX.60 SH-6300026602700
CFMX.60 SH-8300026602700
CFMX.60 CH-8310025301950

Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewähleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt