ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Lauffläche Soft Polyurethan
Lauffläche
Polyurethan Räder, Härte 75 Shore A
Radkörper
Druckgussaluminium.
Lagerung
Nabe mit Kugellager.
Ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.
Feststehendes Gehäuse
Verzinktes Stahlblech, Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 2000N ausgelegt.
Lenkgehäuse
Verzinktes Stahlblech, Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 2000N ausgelegt.
Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
Benötigt keine Wartung.
Bestehend aus (siehe Abb. 1):
- Platte: verzinktes Stahlblech
- Lenkgabel: verzinktes Stahlblech
- Kugellagerhaltering: verzinktes Stahlblech
- Zapfen: in der Platte integriert;
- Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
- Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.
Bremse
Bremse, sperrt sowohl die Drehung des Rades als auch die des Gehäuses.
Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit.
Feder aus gehärtetem Stahl.
Um sie zu betätigen, muss der Wagen um sich selbst gedreht werden.
Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht.
Standardausführung
- PSL-N: Bockrolle, ohne Bremse
- SSL-N: Lenkrolle, ohne Bremse
- SSF-N: Lenkrolle, mit Bremse
Anwendungen
Ausgezeichnet Geschmeidigkeit und Elastizität, hohe Verschleiß- und Reißfestigkeit.
Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.F2.