ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RLE.F8-N Räder mit Gelenkfuß
Stütze aus Stahl, Kunststoff Thermoplast
Radkörper
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Lagerung
Nabe mit durchgängigem Loch
Lenkgehäuse
Verzinktes Stahlblech, Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 2200N ausgelegt.
Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
Benötigt keine Wartung.
Bestehend aus (siehe Abb. 1):
- Platte: verzinktes Stahlblech;
- Lenkgabel: verzinktes Stahlblech;
- Kugellagerhaltering: verzinktes Stahlblech;
- Zapfen: in der Platte integriert;
- Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
- Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.
Gelenkfuß
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Gewindespindel mit Mutter, Drehgelenk und Sechskant aus Stahl, poliert, verzinkt.
Rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert.
Anwendungen
Ausgezeichnete Gleit- und elastische Eigenschaften, gute Verschleiß- und Reißfestigkeit.
Die Rolle mit rutschfestem Gelenkfuß ermöglicht das Anheben von Wagen oder Maschinen für einen sicheren Betrieb, während gleichzeitig die Möglichkeit einer häufigen Bewegung durch einfaches Verstellen des Sechskants des Fußes gegeben wird, wodurch feste Arbeitsplätze und Geräte effektiv in mobile Arbeitsplätze verwandelt werden können.
Die rutschfeste Gummiauflage verleiht dem Aufbau eine höhere Stabilität.
Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.FF.