RE.G2-H Räder für mittelschwere Lasten

Elastischer Gummi-Laufbelag

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Lauffläche

Elastischer Gummi, Härte 70 Shore A

Radkörper

Druckgussaluminium.

Lagerung

Nabe mit Kugellager. Ideale Lösung für hohe Lasten und laufenden Einsatz.

Feststehendes Gehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech. Die Halterung dient für Lasten bis zu 5000 N. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Lenkgehäuse

Gelb verzinktes Stahlblech.

Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Die Halterung dient für Lasten bis zu 5000 N. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.

Bestehend aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: gelb verzinktes Stahlblech;
  2. Lenkgabel: gelb verzinktes Stahlblech;
  3. Kugellagerhaltering: gelb verzinktes Stahlblech;
  4. Zentraler Stift: Klasse 8.8 Schraube und Mutter aus Stahl;
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
  6. Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.

Bremse

Doppelt wirkender Bremseffekt mit gleichzeitiger Feststellung von Rad und Gehäuse. Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht. Bei Rädern mit einer hinteren Bremse wird die Bremsleistung mit einer Innensechskantschraube M8 eingestellt.

Standardausführung

  • PSL-H: Rad mit feststehendem Gehäuse, ohne Bremsen
  • SSL-H: Rad mit Lenkgehäuse, ohne Bremse
  • SSF-H: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse
RE.G2-SSF-H - Lenkgehäuse mit Bremse 
Hinweis

Anwendungen

Verschleiß-und Reißfestigkeit. Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.G2.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.