GN 141 Kreuzflansch-Klemmverbinder

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

  • GN 141-B-B: für Rundrohre.
  • GN 141-B-V: für runde Rohre und Vierkantrohre.
  • GN 141-V-V: für Vierkantrohre.
  • GN 141-V-B: für Vierkantrohre und runde Rohre

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Kreuzflansch-Klemmverbinder GN 141 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre  GN 990.

Innerhalb des selben Nennmasses kann der Klemmverbinder mit Bohrungen d1 und d2, Vierkant s1 und s2 geliefert werden, oder in Kombination von runden Bohrungen und Vierkantbohrungen.

Die Spannschraube d4 kann durch das Klemmhebelset ersetzt werdenGN 911.

GN 141-V-V - Für Vierkantrohre 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt