GN 135 Kreuz-Klemmverbinder

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

  • GN 135-B-B: für Rundrohre.
  • GN 135-B-V: für runde Rohre und Vierkantrohre.
  • GN 135-V-V: für Vierkantrohre.
  • GN 135-V-B: für Vierkantrohre und runde Rohre

Oberflächen Index:

  • BL: naturfarben.
  • SW: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 135 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre  GN 990.

Innerhalb der gleichen Nennmaße können die Kreuz-Klemmverbinder auch mit Bohrungen d1 und d2, Vierkantbohrungen s1 und s2 geliefert werden, oder in Kombination mit runden Rohren und Vierkantrohren in unterschiedlichen Abmessungen.

Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911.

GN 135-B-V - Für runde Rohre und Vierkantrohre 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt