GN 717 Rastbolzen

mit und ohne Rastsperre, Stahl

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führung und Kontermutter

Stahl verzinkt.

Bolzen

Edelstahl AISI 303.

Zugring / ovale Zugöse

Edelstahl AISI 301.

Druckfeder

Edelstahl AISI 301.

Knopf

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 717-A-ST: Zugring, ohne Kontermutter.
  • GN 717-AK-ST: Zugring, mit Kontermutter.
  • GN 717-B-ST: Zugknopf, ohne Kontermutter.
  • GN 717-BK-ST: Zugknopf, mit Kontermutter.
  • GN 717-C-ST: mit Knopf und Rastsperre, ohne Kontermutter.
  • GN 717-CK-ST mit Knopf und Rastsperre, mit Kontermutter.
  • GN 717-D-ST: Ovale Zugöse, ohne Kontermutter.
  • GN 717-DK-ST: Ovale Zugöse, mit Kontermutter.
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Distanzbuchen aus Edelstahl AISI 303 GN 609.5 für die Montage des Rastbolzens an dünnen Blechen.

GN 717-B-ST - Knopf, ohne Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.