GN 617.1-NI Rastbolzen

mit Rastsperre, Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Edelstahl AISI 303.

Bolzen

Edelstahl AISI 303 vernickelt.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Kontermutter

nichtrostender Edelstahl

Knopf

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt oder Edelstahl AISI 303.

Standardausführungen

  • GN 617.1-A-NI: mit Kunststoffknopf, ohne Kontermutter.
  • GN 617.1-AN-NI: mit Edelstahl-Knopf AISI 303, ohne Kontermutter.
  • GN 617.1-AK-NI: mit Kunststoffknopf, mit Kontermutter.
  • GN 617.1-AKN-NI:mit Edelstahl-Knopf AISI 303, mit Kontermutter.
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Distanzbuchen aus Edelstahl AISI 303 GN 609.5 für die Montage des Rastbolzens an dünnen Blechen.

GN 617.1-AN-NI - Mit Edelstahl-Knopf AISI 303, ohne Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt