GN 617.1 Rastbolzen

mit Rastsperre, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Stahl brüniert.

Bolzen

Stahl brüniert mit gehärtetem Ende.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Kontermutter

Stahl brüniert.

Knopf

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 617.1-A: mit Knopf, ohne Kontermutter.
  • GN 617.1-AK: mit Knopf, mit Kontermutter.
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Distanzbuchen aus Edelstahl AISI 303 GN 609.5 für die Montage des Rastbolzens an dünnen Blechen.

GN 617.1-A - Mit Knopf, ohne Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt