GN 514 Rastbolzen

mit Verriegelungsmechanik, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Stahl büniert, sandgestrahlt, nitriert.

Bolzen

Stahl nitriert.

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Kontermutter

Stahl brüniert.

Kontroll-Druckknopf

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • GN 514-A: ohne Kontermutter.
  • GN 617-AK: mit Kontermutter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Bei Verriegelungsbolzen GN 514 ist eine sogenannte Herzkurvenmechanik integriert.

Dieser Mechanismus bewirkt, dass der Raststift allein durch Drücken des Betätigungsknopfes in der vorstehenden oder eingezogenen Stellung verriegelt wird. Bei erneutem Drücken und Loslassen wird der Raststift wieder entriegelt und selbstständig eingezogen. (PUSH-PUSH-Verriegelungsmechanik).

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Distanzbuchen aus Edelstahl AISI 303 GN 609.5 für die Montage des Rastbolzens an dünnen Blechen.

GN 514-A - Ohne Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt