GN 414 Rastbolzen

mit Verriegelung, Raststift vorstehend, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Führung und Kontermutter

Stahl brüniert.

Bolzen

Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.

Stahl brüniert mit gehärtetem Ende.

Knopf

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Sicherheits-Druckknopf

Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), RAL 3000 rot, matt.

Standardausführungen

  • GN 414-A: ohne Kontermutter.
  •  mit Kontermutter.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Rastbolzen mit Entriegelungssperre werden eingesetzt, wenn ein versehentliches, unbedachtes Einziehen des Raststiftes verhindert werden soll.

Die Verriegelung erfolgt in der vorderen Endstellung, d. h. bei vorstehendem Raststift und kann nur durch Betätigung des roten Sicherheitsknopfes entriegelt werden.

Die Verrieglung erfolgt automatisch, sobald die Endposition erreicht wurde.

Die Verriegelung ist komplett im Druckknopf integriert, Störungen aufgrund von Staub oder Fremdpartikel sind somit ausgeschlossen.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Distanzbuchen aus Edelstahl AISI 303 GN 609.5 für die Montage des Rastbolzens an dünnen Blechen.

GN 414-AK - Mit Kontermutter 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt