GN 822 Miniraster

mit und ohne Rastsperre, Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Bolzen

Edelstahl AISI 303.

Knopf

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz oder RAL 3000 (rot), matt.

Druckfeder

Edelstahl AISI 301.

Standardausführungen

  • GN 822-B-ST: Führung Stahl verzinkt, ohne Rastsperre.
  • GN 822-B-NI: Führung Edelstahl AISI 303, ohne Rastsperre.
  • GN 822-C-ST: Führung Stahl verzinkt, mit sechs Raststellungen: Ziehen es Knopfes und 30 ° Drehung.
  • GN 822-C-NI: Führung Edelstahl AISI 303, mit sechs Raststellungen: Ziehen es Knopfes und 30 ° Drehung.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Miniraster GN 822 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen. Der Rändelknopf aus Thermoplast bietet einen guten Griff während des Bedienens.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Distanzbuchen aus Edelstahl AISI 303 GN 609.5 für die Montage des Rastbolzens an dünnen Blechen.

GN 822-C-ST - Führung Stahl verzinkt, mit sechs Raststellungen 
Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Durch Ziehen des Bolzens werden die im Knopf verborgenen Sechskantflächen sichtbar. Somit können die Miniraster einfach mittels Sechskantschlüssel montiert und angezogen werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt