GN 192.5 Winkel-Klemmverbinder

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl Feinguss AISI CF-8, sandgestrahlt, matt.

Schrauben und Unterlegscheiben Edelstahl AISI 304.

Hutmuttern Edelstahl AISI 304 verzinkt.

Standardausführungen

  • GN 192.5-A: ohne Abdichtungen.
  • GN 192.5-B: mit Thermoplast Acetal (POM) Abdichtungen und Silikon-Kantring.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder GN 163.5 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990.

Die besondere Form der Schrauben und Muttern verhindern die Entstehung von Kondensierung

Bei der Ausführung GN 192.5 schließt die Form der Klemmschrauben / -muttern "Staunässe" aus. Die Ausführung mit Abdichtungen (Form B) dichtet zusätzlich Bohrungen und Gewinde ab.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt