GN 147.7 Lineareinheiten und Verfahrschlitten

mit Verriegelung, Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

Standardausführungen

  • GN 147.7-G: mit Innengewinde.
  • GN 147.7-D: mit federndem Druckstück GN 615.9 (Ausführung KN), in Edelstahl 1.4305.
  • GN 147.7-R: mit Rastbolzen, gehalten in eingezogener Stellung GN 717-NI (Ausführung CK), in Edelstahl 1.4305.

Kontermutter aus Edelstahl AISI 303.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Klemmbohrungen der Gelenk-Klemmverbinder GN 147.7 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990.

Die Spannschrauben d3 können durch Klemmhebelsets ersetzt werden  GN 911.

GN 147.7-R - Mit Rastbolzen 
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

GN 990: Vierkant-Konstruktionsrohre in Sonderausführung mit Rastbohrungen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt