ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Zink-Druckguss
Griffkörper
Zink-Druckguss-Legierung, kunststoffbeschichtet, Sandgestrahlt, matt.
Standardausführungen
Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®* (siehe Datenblatt anbei).
Rückstellfeder aus Stahl. Klemmelement und Sechskantschraube brüniert.
- GN 300 (d1): Gewindebuchse.
- GN 300 (d1 - l2): Gewindestift.
Funktionen und Anwendungen
Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.
Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).
Sonderausführungen auf Anfrage
- Griffkörper in verschiedenen Farben.
- Verchromter Klemmhebel.
- Klemmelement mit unterschiedlichen Gewinden und Längen.