GN 927.3 Exzenterspanner

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Griffkörper

Stahlguss verzinkt.

Achse

Stahl, verzinkt

Rastelement

Stahl verzinkt, Innengewinde oder Gewindebolzen

Standardausführungen

  • GN 927.3-A: Positionierung mit verzinkter Einstell-Flügelmutter mit Gewinde, mit verzinkter Stützbuchse mit Kontakteinsatz aus glasfaserverstärktem Thermoplast auf Acetalbasis.
  • GN 927.3-B: Positionierung ohne Einstell-Flügelmutter, mit Stützbuchse aus glasfaserverstärktem Thermoplast auf Polyamidbasis.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Exzenterspanner GN 927.3 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt.

Die Ausführung 927.3-A mit Einstell-Flügelmutter ermöglicht ein schnelles, effizientes Anziehen. Die Einstell-Flügelmutter an der Basis ermöglicht das Einstellen der Anziehkraft und gleichzeitiges Arretieren des Hebels in der gewünschten Position.

Mit Exzenterspannern können Anzugsmomente bis zu 8kN erzielt werden.

GN 927.3 (d<sub>1</sub>) - Gewindebohrung 
GN 927.3 (d<sub>1</sub>) - Gewindebohrung 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt