VB.839 Dreisterngriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA), Ummantelung Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt, schwarz.

Farbige Abdeckkappe

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), in den Standardfarben erhältlich, halbglänzend.

Standardausführungen

  • VB.839-B: Buchse Nessing, Gewinde-Sackloch.
  • VB.839-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
  • VB.839-p: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Eigenschaften

Die Dreistern-Form ist ergonomisch und garantiert ausgezeichneten Griff.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Dreisterngriffe mit Edelstahl 1.4301 Buchse.
  • Abdeckkappen in anderen Farben, mit kundenspezifischen Symbolen oder Kennzeichnungen lieferbar.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.