ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit erhöhtem Standfuß
Material
Gewindezapfen Stahl verzinkt.
gummierter Haftfläche
Thermoplast Elastomer (TPE).
Standardausführungen
- RMS-D-HF-M5-1: ein Gewinde-Durchloch, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 120 °C.
- RMS-D-ND-M5-1: ein Gewinde-Durchloch, Neodym-Eisen-Bor-Magnet (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
- RMS-D-HF-M5-2: mit zwei Gewinde-Durchlöchern, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 120 °C.
- RMS-D-ND-M5-2: mit zwei Gewinde-Durchlöchern, Neodym-Eisen-Bor-Magnet (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
- RMS-D-HF-2: mit zwei glatten Durchlöchern, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 120 °C.
- RMS-D-ND-2: mit zwei glatten Durchlöchern, Neodym-Eisen-Bor-Magnet (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
Funktionen und Anwendungen
Die rechteckigen Haltemagnete in Scheibenform RMS-D sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und dank ihrer Bauform universell eingesetzt werden können. Die Elastomer-Oberfläche erhöht den Reibungskoeffizienten, wenn seitliche Haltekräfte vorliegen, und verbessert die Haftung. Das magnetische Material in der Mitte des Fußes sorgt für eine optimale Konzentration des magnetischen Flusses. Sie werden im Allgemeinen für unregelmäßige Oberflächen und bei Überlackierungen bevorzugt. Die Haltemagnete RMS-D werden im Allgemeinen für die Organisation eines Kabelwegs entlang der Oberfläche von Maschinen oder auf einer Ebene (auch vertikal) verwendet.