RMI Haltemagnete

Durchgangsbohrung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Buchse Stahl verzinkt.

gummierter Haftfläche

Thermoplast Elastomer (TPE), Härte 80 shore A.

Standardausführung

Magnet aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)

D=18÷31 temperaturen bis 60°C, D=57÷66 temperaturen bis 80°C.

  • RMI-ND-BK: Flächenbohrung, mit Gummiummantelung RAL 9011 schwarz..
  • RMI-ND-WT: Flächenbohrung, mit Gummiummantelung RAL 9016 weiß.

Technische Daten.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Haltemagnete in Scheibenform RMI sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.

Die Gummiummantelung bietet einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben. Diese Magnete werden hauptsächlich bei empfindlichen Oberflächen eingesetzt.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt