ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit Durchloch
Standardausführungen
- RMD-HF (d): Durchloch für flache Senkkopfschrauben, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 200 °C.
 
- RMD-HF (d1): Glattes Durchloch, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 200 °C.
 
- RMD-HF (d3): Gewinde-Durchloch, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 200 °C.
 
- RMD-HF-SST (d): Durchloch für flache Senkkopfschrauben, Gehäuse aus Edelstahl, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 200 °C.
 
- RMD-HF-SST (d1): Durchloch, Gehäuse aus Edelstahl, Ferritmagnet, temperaturbeständig bis 200 °C.
 
- RMD-ND (d): Durchloch für flache Senkkopfschrauben, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Neodym-Eisen-Bor-Haltemagnet (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
 
- RMD-ND (d3): Gewinde-Durchloch, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Neodym-Eisen-Bor-Haltemagnet (NdFeB), temperaturbeständig bis 80 °C.
 
- RMD-SC: Durchloch für flache Senkkopfschrauben, Gehäuse aus verzinktem Stahl, Samarium-Kobalt-Magnet (SmCo), temperaturbeständig bis 200 °C.
 
- RMD-SC-SST: Glattes Durchloch, Gehäuse aus Edelstahl, Samarium-Kobalt-Magnet (SmCo), temperaturbeständig bis 200 °C.
 
Funktionen und Anwendungen
Haltemagnete in Scheibenform RMD sind geschirmte Magnetsysteme, die hohen Anforderungen entsprechen und durch ihre Bauform universell eingesetzt werden können.
Um sicherzustellen, dass die Haftkraft nicht ungleich ist, müssen die Montageschrauben aus nicht-magnetischem Material sein.
Durch die geringere magnetische Leitfähigkeit des Edelstahl-Gehäuses sind die Haftkräfte bei den Ausführungen RMD-SST geringer als bei den Ausführungen aus Stahl verzinkt RMD.