TX. Verschlussschrauben

Polyethylen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Polyethylene (PE), rot.

Standardausführungen

  • TX.: ohne Dichtung.
  • TX-G: mit Unterlegscheibendichtung aus NBR-Synthesekautschuk.

Maximale Arbeitstemperatur

60°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Das Produkt wird in pneumatischen und hydraulischen Systemen zum Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit verwendet.

Der TX-G ist besonders geeignet für Anwendungen auf Komponenten, die lackiert werden müssen, da die hervorstehende Flachdichtung eine größere Abdeckung der eingesenkten Bohrung ermöglicht, wodurch Verluste minimiert werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt