DIN 908 Verschlussschrauben

mit Innensechskant, Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Stahl verzinkt (Festigkeitsklasse 5.8 - Zugfestigkeit 500 N/mm^2).

Ultraschall geprüft.

Standardausführungen

  • DIN 908-A: ohne Dichtung.
  • DIN 908-AC: mit Kupfer-Dichtung (DIN 7603-CU).
  • DIN 908-AA: mit Aluminium-Dichtung (DIN 7603-AL).
Hinweis

Sonderausführungen auf Anfrage

Ausführungen aus Edelstahl.

Funktionen und Anwendungen

Durch die Verwendungen von Dichtungen aus Metall, sind Verschlussschrauben DIN 908 für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet.

Nicht empfehlenswert bei Anwendungen, wo oft eingeschraubt/ausgeschraubt wird, da sich dadurch die Metalldichtung verformt.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.