ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
HCK. Ölstandanzeiger
für den Einsatz mit Öl und Glykol-basierenden Lösungen
Endstücke
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.
U-Schiene
Aluminium naturfarben.
Reflektorfolie
Aluminium, weiß lackiert. Es kann vor dem Zusammenbau herausgenommen werden, um das Einfügen der Linien oder der Wörter zuzulassen.
Standardausführungen
Siehe Konfigurationstabelle
Funktionen und Anwendungen
Selbst bei seitlicher Betrachtung ist der Flüssigkeitsstand bestens sichtbar.
Technische Daten
In Labortests, die in einem sehr begrenzten Zeitraum, mit den folgenden Flüssigkeiten, bei einer Temperatur von 23° C durchgeführt wurden: Mineralöl Typ CB68 (gemäß ISO 3498) für HCK, Mineralöl Typ CB68 (gemäß ISO 3498), Wasser oder Wasser-Glykol basierende Lösungen (50 %) für HCK-GL - Hier war die Widerstandfähigkeit erheblich höher als 35 bar.
Maximale Arbeitstemperatur:
- HCK: 100°C (mit Öl).
- HCK-GL: temperaturbeständig bis 100° C (mit Öl, Wasser und Glykol-basierte Lösungen)
- HCK-GL-SST: temperaturbeständig bis 130°C (mit Öl, Wasser und Glykol-basierte Lösungen). Die Labortests haben gezeigt, dass diese Ölstandanzeiger (Ausführung HCK-GL-SST) auch einige Stunden bei 150-160° C und einem Druck von 5-6 bar aushalten
Wenn der Ölstandsanzeiger mit anderen Ölen oder Flüssigkeiten bzw. bei anderen Druck- und Temperaturbedingungen verwendet werden soll, kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung von ELESA.
Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Sichtrohr aus transparentem Polymethylmethacrylat (PMMA) für max. 70°C
- Kunststoff Thermoplast (Polyamid) Schwimmer (von HCK.127), rot.
- Spezieller Schwimmer aus NBR Gummi (von HCK.176) in schwarz, mit nichtrostender Edelstahlspirale 1.4401 für Spezialanwendungen, viskose Flüssigkeiten und für hohen Temperaturen geeignet.
- Sichtbarkeitsfenster (e) des Ölstandanzeigers erweiterbar bis 1444 mm und Abstand der Montagelöcher (f) erweiterbar bis zu 1.500 mm.
- Dichtungsringe aus anderen Materialien, je nach Kundenbedürfnissen.
- Integriertes Thermometer mit roter Markierungslinie (von HCK.127).
- Externe Thermometerskala (Abb. 1) mit internem Temperaturfühler zum Prüfen der Öltemperatur.
- Spezial-Schraube vernickelt am unteren Ende (Abb.3) um Wartungs- bzw. Reinigungsarbeiten zu vereinfachen.
Zubehör auf Anfrage (separat zu bestellen)
SLCK elektrischer Füllstandsensor (Abb.2, HCK.127) welcher je nach Bedarf entlang des Ölstandanzeigers angebracht werden kann. Mit Anschluss rechts (DX) oder links (SX), mit elektrischem Kontakt geschlossen (NC), mit elektrischem Kontakt offen (NO).