HCK-PP Ölstandanzeiger

geeignet für Säuren oder Basen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Endstücke

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), geeignet für den Kontakt mit sauren oder basischen Flüssigkeiten, Farbe Grau RAL 7024.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

U-Schiene

Aluminium naturfarben.

Transparente Schutzabdeckung

Platte aus Polycarbonat (PC). Zum Reinigen abnehmbar. Durch Aufhebeln mit einem Schraubendreher an der Basis des Schutzes, um den Haltehinterschnitt zu lösen (siehe Anweisungen auf der Platte).

Schauglas

Transparent,aus Borosilikat Glas.

Reflektorfolie

Aluminium, weiß lackiert. Diese kann vor der Montage herausgenommen werden, um eine andere Einlage einzuschieben.

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben

Edelstahl 1.4401

Dichtungsringe

Silikon rot VMQ 70ShA.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21).

HCK-PP - Ölstandanzeiger 
HCK-PP - Ölstandanzeiger 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dank der Endkappen aus PP, der Befestigungsschrauben aus Edelstahl 1.4401 und der Silikondichtungen ist der Ölstandanzeiger HCK-PP sehr beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel. Es ist nicht beständig gegen aromatische Kohlenwasserstoffe. Selbst bei seitlicher Betrachtung ist der Flüssigkeitsstand bestens sichtbar.

Technische Daten

In Labortests, die in einem begrenzten Zeitraum, mit den folgenden Flüssigkeiten, bei einer Temperatur von 23 °C durchgeführt wurden, war die Widerstandsfähigkeit erheblich höher als 20 bar: Mineralöl Typ CB68 (gemäß ISO 3498), Wasser oder Wasser-Glykol-basierende Lösungen (50 %),

Maximale Gebrauchstemperatur: 80°C.

Eine Beständigkeit bei Standard-Flüssigkeit (Öl, Wasser, glykolhaltige Lösungen) wurde über viele Stunden bei einem Druck von 5/6 bar festgestellt.

Wenn der Ölstandanzeiger mit anderen Ölen oder Flüssigkeiten bzw. bei anderen Druck- und Temperaturbedingungen verwendet werden soll, kontaktieren Sie bitte die Technische Abteilung von ELESA.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Sichtbarkeitsfenster (Siehe Wert "e") des Ölstandanzeigers erweiterbar bis 1444 mm und Abstand der Montagelöcher erweiterbar bis zu 1.500 mm.
  • Dichtungsringe aus anderen Materialien, je nach Kundenwunsch.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt