ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)
Formen
- Form B: ohne Reflektor.
- Form AK: mit Reflektor aus Thermoplast (PSU Polysulfon).
- Form AN: mit Edelstahl 1.4404 (A4)-Reflektor.
Griffkörper
Edelstahl nichtrostend, 1.4404 (A4)
Sichtscheibe
Sicherheitsglas (ESG)
Sprengring (Form B)
Edelstahl, nichtrostend, 1.4571
Dichtungen
Gummi FPM (Viton ®)
Kennung durch nicht schwarze Einfärbung der Dichtung
Temperaturbeständig bis 180 °C
Funktionen und Anwendungen
Die stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.10 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet. Dadurch ist die Dichtheit unabhängig von der axialen Anpresskraft. Dank der verwendeten Materialien können die Schaugläser auch in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.
Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Die äußere Dichtung ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Zusätzlich verhindert diese Rille, dass die Dichtung beim Anziehen der Sichtscheibe herausgedrückt wird.
Die Edelstahl-Ölschaugläser GN 743.10 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.
Montagehinweis
Bei Wandstärken unter 4 mm bitte Befestigungsmutter verwenden GN 7430 .
Auf Anfrage
Dichtungen aus EPDM