FHV Kugelventil

für modulare Schmiersysteme, Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Technopolymer auf Acetalbasis (POM), Farbe blau und orange.

Hinweis

Eigenschaften

Geeignet für Anwendungen, wenn eine Durchflussregelung oder Durchflussunterbrechung innerhalb des Systems erforderlich ist.

Die Montage erfolgt durch Schnappverbindungen (Abb.1) mit modularen Rohren FHT.

FHV - Kugelventil 

Chemische Verträglichkeit

Das Material ist gegen Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Öle beständig, ein Kontakt mit starken Säuren und Basen ist zu vermeiden.

Für die Verwendung von anderen als den aufgeführten Flüssigkeiten wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst von Elesa.

Es wird auf jeden Fall empfohlen, die Eignung des Produkts unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen vorab zu prüfen.

Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Ventil aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Zubehör auf Anfrage

Zange für die Montage von Komponenten.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt