SFN. Belüftungsdeckel

Kunststoff Thermoplast

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Deckel

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.

  • SFN.: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
  • SFN......-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
  • SFN......-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
  • SFN......-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.

Verbindungsstück mit Gewinde

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Dichtungsring

Dichtungsring, Gummi NBR.

Standardausführungen

  • SFN.: ohne Luftfilter.
  • SFN+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.
  • SFN-BA+F: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan (Polyester), Filterfeinheit 40 µm.

mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und

mit Sicherheitskette, Stahl verchromt

Maximale Arbeitstemperatur

100°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

SFN. Belüftungsdeckel werden, dank ihres hohen Luftdurchsatzes, in der Regel für größere Ölbehälter eingesetzt, in denen sich der Flüssigkeitsstand schnell ändert.

Technische Daten

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Graphik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

SFN-BA+F - Mit Luftfilter, Bajonettanschluss und Beschriftung „ÖL“ 
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) für Codes die in der Tabelle mit # markiert sind.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.