ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
CFM-TR-G Scharniere zur Montage auf Glasscheiben oder Platten
SUPER-Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Flache Unterlegscheibe
Edelstahl A4 UNI 6593-MT.
Stufenscheibe
NBR Gummi, Härte 70 Shore A.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Achse
Edelstahl AISI 303.
Standardausführung
Rahmenseite: Bohrung für Senkschrauben
Türseite: Durchgangsbohrung mit Einhausung für Rundkopfschrauben mit quadratischem Unterkopf entspricht UNI 5732 (wählen Sie die korrekte Schraubenlänge entsprechend der Dicke der Glasscheibe oder Platte).
Drehwinkel (Richtwert)
Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° | |||
| Artikelnummer | Maximale Tragfähigkeit Ea [N] | Bruchlast Ra [N] | Maximale Tragfähigkeit Er [N] | Bruchlast Rr [N] | Maximale Tragfähigkeit E90 [N] | Bruchlast R90 [N] |
| CFM-TR-G-B.40-SH-5 | 300 | 750 | 420 | 2500 | 420 | 1000 |
| CFM-TR-G-B.50-SH-6 | 270 | 1040 | 480 | 3500 | 480 | 1000 |
| CFM-TR-G-B.60-SH-6 | 250 | 1200 | 370 | 5000 | 370 | 2500 |
Die in den Tabellen angegebenen maximalen Betriebslastwerte der verschiedenen Scharniere sind lediglich Richtwerte, da sie das Ergebnis von Tests sind, die in unseren Labors bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit (23° C - 50 % rel. Luftfeuchtigkeit), unter bestimmten Einsatzbedingungen und für einen begrenzten Zeitraum durchgeführt wurden. Es wird in jedem Fall empfohlen, die ordnungsgemäße Funktion während der Durchführung der jeweiligen Struktur zu überprüfen.
Montagehinweis auf Glasscheiben oder Platten
- Versehen Sie die Glasscheibe oder Platte mit einer Bohrung Ø 10,5 +0,2 (Mindestdicke 4 mm).
- Platzieren Sie das Scharnier von vorne in der Mitte des Gegenstück (d3) in der Bohrung und setzen Sie die Schraube ein.
- Setzen Sie auf der Gegenseite die Stufenscheibe und eine flache Unterlegscheibe ein, und ziehen Sie sie mit einer Mutter fest (Abb. 1).
Für korrekte Funktion müssen mindestens zwei Scharniere installiert werden.