ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SUPER-Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse
Edelstahl AISI 303.
Standardausführungen
Durchlöcher für Senkschrauben.
- CFM-TR-A: Rahmenseite des Scharnierkörpers identisch mit der Türseite des Scharnierkörpers.
- CFM-TR-B: Rahmenseite des Scharnierkörpers nicht identisch mit der Türseite des Scharnierkörpers.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.
Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.
| Beständigkeitsprüfungen | Axiale Belastbarkeit | Radiale Belastbarkeit | Belastbarkeit bei 90° |
| Artikelnummer | Max. statische Last Sa [N] | Max. statische Last Sr [N] | Max. statische Last S90 [N] |
| CFM-TR-A.40-SH-5 | 1800 | 2000 | 1400 |
| CFM-TR-A.50-SH-6 | 2700 | 3300 | 2200 |
| CFM-TR-A.60-SH-6 | 3700 | 4200 | 3000 |
| CFM-TR-B.40-SH-5 | 1500 | 1800 | 1200 |
| CFM-TR-B.50-SH-6 | 2100 | 3000 | 1500 |
| CFM-TR-B.60-SH-6 | 2800 | 3800 | 2300 |
Die max. statische Last soll nicht überschritten werden (Bruchgefahr), um eine sichere Funktion der Scharniere zu gewähleisten. Je nach Anwendung muss zusätzlich ein Sicherheitsfaktor dazu gerechnet werden.