DIN 950 Speichenhandräder

Gusseisen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Gusseisen, Radkranz gedreht und poliert.

Standardausführungen

  • DIN 950-A: ohne Griff.
  • DIN 950-D: mit drehbarem Griff DIN 98 Stahl verzinkt.

Bohrungsindex:

  • B: H7 passloch.
  • K: H7 passloch und Keilnut gemäß DIN 6885/1 Toleranz P9.
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • Montagebohrung Vierkant H11 (DIN 950-V).
  • Handräder aus Aluminium (DIN 950-AL).
  • Durchmesser D = 315, 400, 500 mm.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt