GN 321 Scheibenhandräder

Aluminium

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Aluminium, matte Oberfläche sandgestrahlt, Radkranz gedreht und poliert.

Standardausführungen

H7 Bohrung.

  • GN 321-A: ohne Griff.
  • GN 321-R: mit drehbarem Griff aus Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

  • Handräder mit Sicherheits-Kupplungssatz GN 000.5.
  • Handräder GN 323, kunststoffbeschichtet schwarz, matt.
  • Handräder mit Keilnut gemäß DIN 6885/1 Toleranz P9.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt