ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Edelstahl 1.4408 (A4), Hygienic Design
Ausführung
Feinguss Edelstahl 1.4401
- Matt (Ra < 0,8 µm) MT
- Poliert (Ra < 0,8 µm) PL
Dichtring
- H-NBR H
Temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
- EPDM E
Temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
- FKM F
Temperaturbeständig -5 °C bis +200 °C
- Blau
- Härte 85±5 Shore A
- FDA konform
Funktionen und Anwendungen
Die T-Griffe GN 5064 erfüllen die DGUV-Prüfgrundsätze und sind für den Einsatz in hygienischen Bereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL ist zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung; die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.
Die T-Griffe eignen sich hervorragend zum Heben, Bewegen und Bedienen von Teilen sowie zum Spannen mittels Gewinde. Durch die ergonomische Form sind hohe Bedienkräfte möglich.
Aufgrund des verwendeten Materials können die T-Griffe auch in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.