I.618-SOFT Schaltknöpfe

Soft-touch Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), hoch elastisch, mit „Soft-touch“-Ummantelung aus thermoplastischem Elastomer (TPE), mechanisch und chemisch verbunden, Härte 70 Shore A, schwarz, matt.

Standardausführung

I.618-N-SOFT: glattes Sackloch. Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten).

I.618-B-SOFT: Buchse Nessing, Gewinde-Sackloch. Wir empfehlen die Verwendung einer Kontermutter, um den Griff in der gewünschten Position zu sichern.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Griff mit „Soft-touch“-Ummantelung: verbessert die Griffigkeit sogar bei Vorhandensein von Öl, Fett oder verschwitzten Händen.

Besonders geeignet für Fitness-Geräte, Gartenwerkzeuge und -geräte, Warentransport, Präzisionsinstrumente und Hilfsmittel für Personen mit Beeinträchtigungen.

Montagehinweis

Montagehinweis (I.618-N-SOFT)

Setzen Sie den Griff vorsichtig auf das leicht abgeschrägte Ende des Schafts und schieben Sie ihn mit der Hand oder einer Presse möglichst weit vor. Alternativ können Sie zur Montage auch einen Kunststoff- oder Holzhammer verwenden. In diesem Fall empfehlen wir, ein weiches Material zwischen die Kontaktflächen zu legen, um die Schläge abzufedern und eine Beschädigung der SOFT-Ummantelung zu vermeiden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt